- Numer artykułu:
- VX 4918.000
- Opis produktu
- W połączeniu z pokrywą rozłączników wymagania UL 508 A są spełnione także w kombinacjach szeregowych. W zależności od kombinacji szeregowej potrzebne są tutaj różne komponenty.
- Możliwości montażu
- Do przenoszenia ryglowania z szafy głównej na szafy poboczne kombinacji szeregowej. Na każdą szafę poboczną wymagane jest cięgno odpowiadające szerokości szafy.
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Szerokość: = 800 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX: = 800 mm
Typ obudowy: TS
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 4,01 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
-
Cięgno do VX, do ryglowania drzwi kombinacji szeregowych, dla szer.: 800 mm