Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Podany nowy artykuł pasuje do systemu szaf VX:
8951010
Pokrywa rozłączników TS (wersja USA)
Numer artykułu: TS 8950.060
Zgodne z UL urządzenie zabezpieczające kombinacje szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA. Pokrywa rozłączników w połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełnia wymagania UL 508 A
- Numer artykułu:
- TS 8950.060
- Opis produktu
- Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego ryglowania szaf sterowniczych i kombinacji szaf sterowniczych zgodnie z przepisami USA, tylko w połączeniu z dźwignią uruchamiającą przełączniki główne.
- Korzyści
- W połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych, cięgnami spełnia wymagania UL 508 A.
- Kompaktowa budowa o szerokości 125 mm, możliwość montażu do szafy, do wyboru: z lewej lub prawej strony. Dzięki temu, wszystkie jednodrzwiowe standardowe szafy TS8 mogą być łączone za pomocą tej pokrywy do szaf z rozłącznikami. Całkowita powierzchnia montażowa szafy pozostaje bez zmian.
- W połączeniu z integrowalną maskownicą do płyty montażowej TS, szerokość powierzchni montażowej szafy głównej może powiększyć się o 100 mm.
- Montaż pokrywy tylko do szafy jednodrzwiowej z ramą rurową drzwi
- Dwa wycięcia do dźwigni uruchamiającej z przodu z możliwością montażu na różnych wysokościach
- Zastosowania
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 i 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 i 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA dla typu 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA dla typu 12
- Uchwyty Siemens do mechanizmu obsługi z cięgłem elastycznym do napędów Max-Flex do kompaktowych wyłączników mocy 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, stal z osłoną epoksydową, nadruk ON/OFF czerwony/czarny (także w zestawie Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, stal chromowana, nadruk ON/OFF czerwony/czarny
- 3VA9978-0CH74, stal z osłoną epoksydową, nadruk ON/OFF czarny/czarny
- 3VL9600-3JP61, stal z osłoną epoksydową, nadruk ON/OFF czerwony/czarny
- Uchwyty Siemens do mechanizmu obsługi z cięgłem elastycznym do napędów Max-Flex do kompaktowych wyłączników mocy 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, tworzywo sztuczne, nadruk ON/OFF czerwony/zielony (także w zestawie Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, stal z osłoną epoksydową, nadruk ON/OFF czerwony/czarny
- 3VL9600-3JP41, stal chromowana, nadruk ON/OFF czerwony/czarny
- 3VL9600-3JP61, stal z osłoną epoksydową, nadruk ON/OFF czerwony/czarny
- Uchwyt Siemens do mechanizmu obsługi z cięgłem elastycznym do napędów Max-Flex do wyłączników mocy serii SENTRON (ED, FD, LD, JD, ...) nr kat. USA: FHOH, stal z osłoną epoksydową, nadruk ON/OFF czerwony/czarny
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z ryglowaniem drzwi głównych, płytą osłaniającą i zestawem montażowym.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Wskazówka
- Szafa przed pokrywą rozłączników musi być jednodrzwiowa
- Wymiary
- Szerokość: 119,5 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 29,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177693029
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- TS Pokrywa rozłączników (wersja USA), SxWxG: 119,5x2000x600 mm