- Numer artykułu:
- SZ 2427.100
- Opis produktu
- Jako ochrona przed odkładaniem się pyłu na górnej krawędzi drzwi i pomiędzy drzwiami a górnym poziomym profilem szafy. Listwa chroniąca przed pyłem oferuje przestrzeń do umieszczenia opisów lub logo firmy.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z folią przezroczystą dla pasków tekstowych (wysokość 29,5 mm).
- Wskazówka
- Także w kombinacji z górną pokrywą szeregowania
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
SZ Listwa chroniąca przed kurzem, do VX, TS, VX SE, dł.: 1000 mm