- Numer artykułu:
- DK 5301.437
- Opis produktu
- Do zamiany istniejących drzwi. Z umieszczoną z tyłu szybą i 4-punktowym zamknięciem prętowym. Podzielona wersja pozwala na optymalne ustawienie szaf przy jednoczesnym możliwie najmniejszym odstępie pomiędzy poszczególnymi rzędami szaf.
- Materiał
- Ramy: Blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- Rama: RAL 7035
Uchwyt Komfort VX, zawiasy: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
4 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240°
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 160°
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 33,2 kg
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo, do VX IT, do zamiany istniejących drzwi. Z umieszczoną z tyłu, szybą i 4-punktowym zamknięciem prętowym., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm