- Numer artykułu:
- DK 5301.450
- Opis produktu
- Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Kratka wentylacyjna: blacha stalowa
Profil pionowy: aluminium, anodowane
Profil poziomy: aluminium, lakierowane
- Kolor
- Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy, kratka wentylacyjna: RAL 9005
Profil pionowy: srebrny
- Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
3 zawiasy 180°, zamontowane
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240°
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%., do szerokości szafy: 600 mm, do wysokości szafy: 2 200 mm