- Numer artykułu:
- DK 5301.540
- Opis produktu
- Do zamiany istniejących drzwi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- Drzwi: RAL 7035
Uchwyt Komfort VX: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
4 zawiasy 130°, wewnętrzne
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 165°
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 110°
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 32,6 kg
- EAN
- 4028177955080
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe pełne do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm, blacha stalowa, Lakierowana