- Numer artykułu:
- DK 5301.602
- Opis produktu
- Do zamiany istniejących drzwi. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
Uchwyt Komfort VX, zawiasy: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240°
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 160°
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, pełne do VX IT, do szerokości szafy: 600 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm, blacha stalowa, Lakierowana, RAL 7035, Uchwyt i zawiasy: RAL 9005