- Numer artykułu:
- VX 8618.010
- Opis produktu
- W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- Rama: RAL 7035
Szyba (maska nadrukowana wewnątrz): RAL 9005
- Zakres dostawy
- Drzwi przeszklone
Zamknięcie prętowe z wkładką dwupiórkową
Zawiasy - 180° (4 sztuki)
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Do montażu zamiast tylnej ściany potrzebne są elementy zamykające do ramy 8618.110
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 16 kg
- EAN
- 4028177920972
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
Drzwi przeszklone do VX, do szer. x wys.: 800x1800 mm