Produkt wycofywany do: 30 sty 2020
Podany nowy artykuł pasuje do systemu obudów AX z zamkiem dźwigienkowym, AX IT z zamkiem dźwigienkowym, KX E-Box, VX z drzwiami dzielonymi:
2537100
Składany uchwyt dźwigni do CM
Numer artykułu: CM 5001.060
Do przezbrajania na alternatywne systemy zamykania, takie jak półcylindry profilowane, wkładki bezpieczeństwa, kłódki itp.
- Numer artykułu:
- CM 5001.060
- Wersja
- do wkładek zamka
Przygotowany do montażu półcylindrów profilowanych o łącznej długości 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) - Opis produktu
- Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
- Kolor
- Obudowa: podobne do RAL 9005
Uchwyt: podobny do RAL 9006 - Długość
- 242 mm
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Głębokość: 17,5 mm
Długość: 242 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- CM Składany uchwyt dźwigni do CM do wkładek zamka
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi