Produkt wycofywany do: 30 sty 2020
- Numer artykułu:
- CM 5001.061
- Wersja
- z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1
Tylko do zastosowania w obszarze VW, Audi, SEAT, SkodaAuto - Opis produktu
- Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
- Kolor
- Obudowa: podobne do RAL 9005
Uchwyt: podobny do RAL 9006 - Długość
- 242 mm
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Głębokość: 17,5 mm
Długość: 242 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,88 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- CM Składany uchwyt dźwigni do CM do kłódek i wkładek zamka
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi