- Numer artykułu:
- SZ 2418.000
- Opis produktu
- Do drzwi, do ochrony przed kontaktem ze środkami przewodzącymi prąd elektryczny przy włączonym włączniku głównym.
- Sposób działania
- Ryglowanie drzwi przy włączonym włączniku głównym.
- Uruchomienie sieci (napięcia) tylko przy zamkniętych drzwiach.
- Kontrola magnesów ryglowania poprzez dodatkowy zestyk zamykający.
- Zakres dostawy
- Blokada
Wyzwalacz
Kątownik mocujący
Zestaw montażowy
- Wskazówki dotyczace montażu
- W przypadku szafek z podwójnymi drzwiami do nachodzących drzwi do komunikatu "Drzwi szafy zamknięte" jest potrzebny włącznik pozycyjny drzwi.
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Typ obudowy: VX SE
Typ obudowy: TS
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 8 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Znamionowe napięcie izolacji
- 400 V AC
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 4000 V AC
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
-
Ryglowanie bezpieczeństwa SZ, 24 V DC