- Numer artykułu:
- FT 2785.000
- Wersja
- metryczna
- Opis produktu
- Z bezpiecznym zamkiem, zamknięcie nr 3524 E.
- Materiał
- Ramy: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych
Szyba szklana: szkło akrylowe, dymne
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym.
Łącznie z wkładką zamka bębenkowego nr 3524 E
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 47,5 mm
- Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 360 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 379,5 mm
- Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
- 43 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177032293
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Opis produktu
-
FT Pokrywa ze szkła akrylowego, metryczna, SxWxG: 400x400x47,5 mm