Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- SZ 2305.000
- Opis produktu
- Do osłonięcia wycięcia drzwiowego dla wszystkich popularnych monitorów do 482,6 mm (19").
- Zakres dostawy
- Łącznie ze szklaną szybą bezpieczeństwa
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Wymiary
- Szerokość: 470 mm
Wysokość: 430 mm - Wycięcie montażowe
- Szerokość:415 mm
Wysokość:375 mm - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 375 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 325 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SZ Rama monitora do drzwi o szerokości 600 i 800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet