Podany nowy artykuł pasuje do systemów obudów AX, AX IT: 2449010
- Numer artykułu:
- SZ 5001.000
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 9011/9006
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia drzwi
- 180°
- Wskazówka
- Może nastąpić redukcja klasy ochrony szafy.
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Suitable for door variant
- Drzwi standardowe
- Pasuje do typu obudowy
- CM
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 0,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- CM Zawiasy 180°, do CM, drzwi standardowe, RAL 9011/9006
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi