Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
Podany nowy artykuł pasuje do systemów szaf VX, VX IT:
8618330
- Numer artykułu:
- SZ 8800.950
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia drzwi
- 180°
- Wskazówka
- Może nastąpić redukcja klasy ochrony szafy.
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Suitable for door variant
- Drzwi z blachy stalowej
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,912 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- TS Zawiasy 180°, do TS, VX SE, drzwi z blachy stalowej, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi