Ten artykuł został wycofany od: 31 gru 2022
Podany nowy artykuł pasuje do obudów zaciskowych KX:
1592220
Zawiasy pokrywy do skrzynek zaciskowych KX
Numer artykułu: KX 1592.200
Zawiasy pokrywy można przykręcić do kanału ochronnego obudowy i do krawędzi pokrywy. Położenie otworów mocujących jest już napunktowane, nie ma potrzeby mierzenia i trasowania.
- Numer artykułu:
- KX 1592.200
- Opis produktu
- Zawiasy pokrywy można przykręcić do kanału ochronnego obudowy i do krawędzi pokrywy. Położenie otworów mocujących jest już napunktowane, nie ma potrzeby mierzenia i trasowania.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Zawiasy pokrywy
Korek zamykający
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Do uzyskania maksymalnego kąta otwarcia drzwi 180°
- Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 0,156 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- KX Zawiasy pokrywy, do skrzynek zaciskowych KX, cynkowy odlew ciśnieniowy
- Dokumentacja
- Info sheet