Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Podany nowy artykuł pasuje do systemów szaf VX, VX SE, do rozbudowy drzwi do AX:
4697000
Podstawa montażowa do AE
Numer artykułu: SZ 2328.000
Do mocowania kanałów kablowych, uchwytów węży kablowych, osłon zabezpieczających przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, podpierania i mocowania kabli itp.
- Numer artykułu:
- SZ 2328.000
- Opis produktu
- Do mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli.
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Zastosowania
- Do mocowania
- koryt kablowych
- Uchwyt węża kablowego
- Pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem
- zabudowy drzwiowej
- prowadzenia i mocowania kabli
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- W drzwiach
- Wskazówki dotyczace montażu
- W AE stal nierdzewna jest potrzebna dodatkowa perforowana listwa montażowa
- Wskazówka
- W zależności od typu AE może być konieczne skrócenie poprzeczek montażowych przy wytłoczeniu
- Pasuje do typu obudowy
- AE
- AE stal nierdzewna
- Pasuje do szerokości
- = 800 mm
- Opak.
- 20 szt.
- Masa/opak.
- 6,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177021327
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Poprzeczka montażowa do AE, do szer.: 800 mm