- Numer artykułu:
- SZ 2311.250
- Opis produktu
- Uniwersalny element stosowany we wszystkich przypadkach, w których wymagany jest odstęp od płaszczyzny mocowania.
- Dane techniczne
- Ze śrubą samogwintującą do otworów o średnicy Ø 4,5 mm
- Materiał
- Pręt stalowy sześciokątny (SW8)
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Długość
- 50 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Na ścianie tylnej, za pomocą blachowkrętów 5,5 x 13 mm, można mocować np. profilowane szyny zatrzaskowe i nośne, pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem, osłony wyłącznika głównego, szyny wsporcze do kabli itp.
- Opak.
- 12 szt.
- Masa/opak.
- 0,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Elementy dystansowe SZ, dł.: 50 mm