Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2024
Artykuł zastępowany przez:
2311100
- Numer artykułu:
- SZ 2310.100
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 3,7 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Zastosowania
- Do mocowania
- Poprzeczki montażowe do AE
- Blokada drzwi do AE
- itd.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z nakrętkami i podkładkami ząbkowanymi
- Długość
- 938 mm
- Możliwości montażu
- Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi
- Pasuje do typu obudowy
- AE stal nierdzewna
- Pasuje do wysokości
- = 1 000 mm
- Opak.
- 20 szt.
- Masa/opak.
- 5,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177020955
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Otworowana listwa montażowa do AE, stal nierdzewna, dł.: 938 mm, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet