- Numer artykułu:
- SM 2415.100
- Opis produktu
- Do bezpiecznego odwieszenia i zawieszenia drzwi oraz do transportu w warsztacie.
- Zakres dostawy
- Mechanizm usuwający zawiasy 130°, zintegrowany
Mechanizm usuwający zawiasy 180°, zintegrowany - Pasuje do typu obudowy
- VX
- TS
- VX SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177445499
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- SM Uchwyt transportowy i montażowy, do drzwi VX, TS, VX SE
- Dokumentacja
- Info sheet