- Numer artykułu:
- DK 7950.150
- Opis produktu
- Do indywidualnego oznaczania lub opisywania istniejącej infrastruktury sieciowej. Magnetyczna powierzchnia umożliwia elastyczne mocowanie do innych powierzchni magnetycznych. Dla powierzchni niemagnetycznych dodane są paski klejące. Maks. rozmiar tabliczek opisowych wynosi 130 x 50 mm.
- Zastosowania
- Opis szafy
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 0,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Ramy wymienne, oznaczania lub opisywania szaf IT, magnetyczne, maks. SxW tabliczek opisowych: 130x50 mm