Produkt wycofywany do: 31 gru 2023
- Numer artykułu:
- DK 5501.200
- Opis produktu
- Pasuje do TS IT z zamkniętymi, dzielonymi pionowo drzwiami z blachy stalowej i do szaf TS o szerokości 400 mm.
- Zastosowania
- Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi
- Materiał
- Profil rury: blacha stalowa
Łącznik narożny: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Profil rury: ocynkowany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do typu obudowy
- TS IT
- TS
- Pasuje do szerokości
- 300 mm
- Pasuje do wysokości
- 2 000 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 13 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Rama rurowa drzwi, SxW: 300x2000 mm, do TS, TS IT, SE
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi