- Numer artykułu:
- VX 8619.720
- Opis produktu
- Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between fixing points
- 475 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 600 mm
- Możliwości zabudowy VX
- In door width 600 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In door width 600 mm
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- W obudowie o szerokości 1200 mm w drzwiach z zamkiem
- Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
- In door width 600 mm
- Możliwości zabudowy PC
- In door width 600 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
- Wskazówka
- Do rozbudowy o własne komponenty na szynie systemowej chassis potrzebne są blachowkręty lub śruby samogwintujące M5
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
PC
AX
Suitable for width or height or depth: 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 1,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177924697
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, do drzwi o szerokości: 600 mm