- Numer artykułu:
- VX 8619.740
- Opis produktu
- Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 900 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In door width 900 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
- Wskazówka
- Do rozbudowy o własne komponenty na szynie systemowej chassis potrzebne są blachowkręty lub śruby samogwintujące M5
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX SE
AX stal nierdzewna
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 1,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, do drzwi o szerokości: 900 mm