- Numer artykułu:
- AX 2311.100
- Opis produktu
- Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi, do mocowania poprzeczek montażowych, szyn systemowych chassis 14 x 39 mm, blokady drzwi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasuje do typu obudowy
- AX stal nierdzewna
- Pasuje do wysokości
- = 1 000 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,506 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177940550
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- AX Listwa otworowa drzwiowa, do AX stal nierdzewna, do wys.: 1000 mm