- Numer artykułu:
- SV 9681.204
- Opis produktu
- Do dodatkowego montażu w drzwiach dzielonych. Listwy z otworami montażowymi posiadają siatkę wymiarową 25 mm i mogą być stosowane do indywidualnej zabudowy, jak np. korytka kablowe, uchwyty węży itp., z tyłu drzwi. Średnica otworów perforowanej listwy montażowej: 4,5 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa, 1 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 198 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do szafy o szer. 1000 mm: 1 x 9681.204 i 1 x 9681.206
- Do szafy o szerokości 1200 mm: 2 x 9681.206
- Wymiary
- Długość: 198 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 0,64 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Opis produktu
-
SV Perforowana listwa montażowa, dł.: 198 mm, do drzwi dzielonych, SxW: 400x150-800 mm