Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Artykuł zastępowany przez:
9682156
- Numer artykułu:
- TS 9672.156
- Opis produktu
- Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Poprzeczka działowa
Zawiasy
Części zamknięcia
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 1.600 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54, w przypadku kompletnej szafy
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 13 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177697652
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- SV Drzwi dzielone. SxW: 400x1600 mm, do TS