Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Artykuł zastępowany przez:
9681208
Perforowana listwa montażowa do drzwi dzielone
Numer artykułu: SV 9671.208
Do późniejszego montażu w drzwiach dzielonych, z siatką otworów 25 mm do indywidualnej zabudowy z tyłu drzwi, jak np. kanały kablowe, wsporniki węży itp.
- Numer artykułu:
- SV 9671.208
- Opis produktu
- Do dodatkowego montażu w drzwiach dzielonych. Perforowane listwy montażowe posiadają siatkę 25 mm i mogą być zastosowane do indywidualnego montażu z tyłu drzwi, np. kanały kablowe, wsporniki osłon, itd. Średnica otworów perforowanej listwy montażowej: 4,5 mm
- Materiał
- Blacha stalowa, 1 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 698 mm
- Wymiary
- Długość: 698 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 2,02 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Opis produktu
- SV Perforowana listwa montażowa, dł.: 698 mm, do drzwi dzielonych, SxW: 800x150-800 mm