Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Artykuł zastępowany przez:
9682314
- Numer artykułu:
- SV 9672.314
- Opis produktu
- Jako górne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby. Niezbędna do montażu poprzeczka działowa znajduje się w zestawie zainstalowanych drzwi dzielonych.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Height front panel top
- 100 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,235 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177697331
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV Osłona czołowa, do TS, górna, SxW: 400x100 mm, stopień ochrony IP 54
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi