Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
- Numer artykułu:
- SV 9674.560
- Opis produktu
- Wewnętrzna osłona czołowa systemu szyn zbiorczych z możliwością montażu kanału okablowania (szer. x głęb.) 40 x 20 mm. Pasuje do zastosowań w rozdzielniach RiPower z osłonami o wysokości 300 mm. Poziome prowadzenie przewodów wykonuje się za osłonami czołowymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- W pionowym prowadzeniu przewodów kątowniki montażowe do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej oraz szyny nośne wyłączników mocy, dzięki wytłoczonym wycięciom, umożliwiają zainstalowanie kanału okablowania.
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177697317
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV Osłona okablowania, do TS, SE (szer.: 800/1000/1200 mm)