Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Podany nowy artykuł pasuje do systemów szaf VX, VX SE:
8618451
- Numer artykułu:
- SZ 2404.000
- Opis produktu
- Do indywidualnego tworzenia opisów pól na drzwiach.
- Kolor
- RAL 7033
- Zakres dostawy
- Listwa opisowa
Przezroczysta folia ochronna
Zestaw montażowy - Grubość materiału
- 0,75 mm
- Wymiary
- Szerokość: 650 mm
Wysokość: 29 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177022348
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Opis produktu
- SZ Listwa opisowa, do szer.: 800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet