- Numer artykułu:
- VX 8617.663
- Opis produktu
- Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
- Korzyści
- Do indywidualnej zabudowy wnętrza można wykorzystać dodatkowe otwory systemowe na krawędziach.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do profilu szafy
- Wskazówka
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Wymiary
- Szerokość: 538 mm
Wysokość: 598 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
Pasuje do szerokości/głębokości: 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177947177
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
-
Płyta montażu częściowego do VX, wymiary: 600x600 mm