Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2024
Artykuł zastępowany przez:
1562800
- Numer artykułu:
- KL 1562.700
- Opis produktu
- Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasujący do
- Typ obudowy: KL
KL-HD
Szerokość: = 200 mm
Wysokość: = 200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177010062
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- KL Płyty montażowe do KL i KL-HD, SxG: 200x200 mm