Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Podany nowy artykuł pasuje do systemów obudów zaciskowych KX, obudów typu Bus KX, obudów zaciskowych HD, obudów Ex:
1576800
Płyta montażowa do KL i KL-HD
Numer artykułu: KL 1576.700
Płyty montażowe do zabudowania również poza obudową.
- Numer artykułu:
- KL 1576.700
- Opis produktu
- Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasujący do
- Typ obudowy: KL
Szerokość: = 400 mm
Wysokość: = 150 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,95 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- KL Płyty montażowe do KL i KL-HD, SxG: 400x150 mm