Produkt wycofywany do: 31 paź 2020
Podany nowy artykuł pasuje do systemów szaf VX, VX SE:
8617640
- Numer artykułu:
- TS 8614.260
- Opis produktu
- Do uniwersalnej rozbudowy także w kombinacji z szynami systemowymi chassis i podporami montażowymi. Uszkodzone podzespoły mogą być łatwo i szybko wymienione. Dodatkowe poziomy montażowe.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Płyty montażu częściowego przy pomocy dołączonych akcesoriów mocujących są połączone z wewnętrznym poziomem mocowania bezpośrednio do pionowych profili szafy. W tej pozycji montażowej (zarówno na szerokości, jak i na głębokości) tworzą płaszczyznę z systemową szyną chassis TS 17 x 73 mm i podporami montażowymi TS dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej.
- Wymiary
- Szerokość: 1.100 mm
Wysokość: 500 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm
= 1.200 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 12,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177212305
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- TS Płyta montażu częściowego, do TS, SE, szer./gł. wys.: 1100x500 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi