- Numer artykułu:
- TP 6730.340
- Opis produktu
- Do łatwego montażu przy montowanych wcześniej śrubach mocujących.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Części górnej/środkowej w szynach systemowych zabudowy wewnętrznej
- Dolnej części pulpitu z boku przy zamontowanych na głębokości chassis systemowych lub poprzeczkach montażowych
- Inne szafy sterownicze przy szynach z otworami w siatce 25 mm
- Wskazówka
- Możliwe szeregowanie poprzez boczne skręcanie śrubami
- Maksymalna szerokość montażowa dla płyt montażu częściowego = szerokość pulpitu minus 100 mm
- W przypadku TP jest dodatkowo potrzebna szyna do rozbudowy wewnętrznej TP
- Wymiary
- Szerokość: 700 mm
Wysokość: 437 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP
TS
VX SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177559417
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
-
TP Płyty montażu częściowego, wsuwane, do TS, SE, TP, SxW: 700x437 mm