Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
- Numer artykułu:
- TS 8614.200
- Materiał
- Blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Z regulacją głębokości w podziałce 25 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Szyna montażowa TS 13 x 38 mm może być stosowana jako szyna ślizgowa płyt montażowych
- Do montażu w szerszych szafach potrzebny jest podział szerokości
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 400 mm
Wysokość: = 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 18 kg
- EAN
- 4028177541771
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- TS Płyta montażowa, do TS, szer. 400 mm, wys.: 2000 mm