- Numer artykułu:
- CS 9765.092
- Opis produktu
- Do rozbudowy poziomów montażowych. Płyty montażowe mogą być regulowane w głębokości na podziałce 25 mm.
- Materiał
- Aluminium, 3 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przy szerokości obudowy 1200 mm możliwa jest rozbudowa częściowa za pomocą jednej lub dwóch płyt montażowych o szerokości 600 mm.
- Wymiary
- Szerokość: 499 mm
Wysokość: 1.096 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Obudowa Basic CS
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 11,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177216846
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
-
CS Płyta montażowa do obudowy CS New Basic, SxW: 600x1200 mm