- Numer artykułu:
- VX 8617.640
- Opis produktu
- Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Instalacja może się odbywać do wyboru jako pionowa powierzchnia montażowa lub jako płasko leżąca, pozioma podłoga
- Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do profilu szafy
- W pozycji wysuniętej mocowanie wykonuje się przez szynę systemową chassis na dowolnej płaszczyźnie montażowej w szafie
- W przypadku na wielu poziomach jeden za drugim, aby umożliwić szybki dostęp do poziomów znajdujących się w głębi szafy, można zastosować zawiasy przy płytach montazu częściowego.
- Wskazówka
- Do montażu w VX SE, PC, IW jest potrzebna dodatkowo szyna adapterowa VX
- Wymiary
- Szerokość: 1.100 mm
Głębokość: 500 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
PC
Szerokość: = 600 mm
= 1.200 mm
Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 13,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177919495
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
-
Płyta montażu częściowego do VX, wymiary: 1100x500 mm