- Numer artykułu:
- KX 1576.800
- Opis produktu
- Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasujący do
- Typ obudowy: Skrzynka zaciskowa KX
Obudowy typu Bus KX
Szerokość: = 400 mm
Wysokość: = 150 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,75 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177925410
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- KX Płyta montażowa, do skrzynek zaciskowych KX i obudów typu Bus KX, SxW: 125x385 mm
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne