Ten artykuł został wycofany od: 31 gru 2020
Zestaw montażowy do półek urządzeniowych z profilami adapterowymi 19" w TS
Numer artykułu: TS 8800.580
Z rozbudową 19" w TS, do wbudowania pomiędzy przednimi a tylnymi profilami lub elementami adaptera, 482,6 mm (19") w szafach o szerokości 600 mm.
- Numer artykułu:
- TS 8800.580
- Opis produktu
- Do wbudowania pomiędzy przednimi a tylnymi profilami lub elementami adaptera, 482,6 mm (19") w szafach o szerokości 600 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Głębokość: 800 mm - Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177213203
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Zestaw montażowy do półek urządzeniowych, i szuflad do zabudowy 19" w szafach TS, do gł.: 800 mm