- Numer artykułu:
- CM 5001.140
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 24,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP Części dolne
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 400 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CM Płyta zamykająca do TP, do SxG 800x400 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi