- Numer artykułu:
- CM 6730.120
- Opis produktu
- Do zakrywania kompletnego otworu podłogowego w CM lub dachu w przypadku samodzielnego zastosowania części dolnej TopPult.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 24,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP Części dolne
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 500 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 10 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177554412
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TP Płyta zamykająca do TP, do SxG 1200x500 mm