Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2021
- Numer artykułu:
- CM 5001.214
- Opis produktu
- Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- W celu większej stabilności i uniwersalnego prowadzenia kabli otwór podłogi w szafach o szerokości 1000, 1200 i 1600 mm podzielony jest w szerokości i może być dodatkowo wyposażony w różne elementy wyposażenia.
- Do całkowitego zamknięcia podłogi TS IT jest niezbędne połączenie kilku modułów płyty podłogi
- Wymiary
- Głębokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TS
CM
TP
Szerokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177523180
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 100 mm, do szer.: 600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet