Blachy modułowe do TE

Numer artykułu: TE 7526.780

Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.

Numer artykułu:
TE 7526.780
Wersja
pełne
Opis produktu
Za pomocą płyt modułowych można zmieniać budowę podłogi TE.
Zastosowania
Aby prawidłowo wybrać płyty podłogi należy uwzględnić:
Szerokość szafy minus 150 mm
Głębokość szafy minus 50 mm
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Głębokość: 750 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TE
Szerokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
3,65 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177196568
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TE Blacha modułowa, zamknięta, SxG: 450x750 mm, do szerokości szafy: 600 mm, blacha stalowa, ocynkowana
Dokumentacja
Info sheet