Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2021
Blachy przepustowe do kabli do montażu w systemie TopPult TP
Numer artykułu: SZ 5001.226
Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Numer artykułu:
- SZ 5001.226
- Opis produktu
- Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177523302
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- CM Blacha przepustowa do kabli do montażu w szafach CM i systemie TopPult, do szer.: 600 mm