Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
- Numer artykułu:
- SZ 1158.500
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Jako część zamienna / element wymienny do seryjnie dołączanych płyt kołnierzowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
- Wymiary
- Szerokość: 220 mm
Głębokość: 90 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 2
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66 przy montażu w zwykłej pozycji, na dole
- Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 1,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- KL Metalowa płyta kołnierzowa, zamknięta, SxG: 220x90 mm, rozmiar 2