- Numer artykułu:
- SZ 2400.000
- Opis produktu
- Do przeprowadzenia dwóch wstępnie konfekcjonowanych kabli przez wyłom wtyku, bez potrzeby demontażu wtyku kablowego.
- Materiał
- Obudowa: tworzywo sztuczne
Obejmy: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obejmy: ocynkowane
- Zakres dostawy
- 2 połowy osłony
Klamra mocująca
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 142 mm
Wysokość: 50 mm
Głębokość: 54 mm
- Do kabli Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
-
Przepust wtykowy SZ, do wycięć połączeń wtykowych (24-bieg.), do kabli ø 8-36 mm