- Numer artykułu:
- SZ 2899.320
- Opis produktu
- W celu przeprowadzenia kabla, przyciąć na odpowiednim poziomie.
- Zastosowania
- Do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm
- Materiał
- Dławik/osłona: elastomer termoplastyczny
- Wymiary
- Gwint: M32
- Do grubości ściany (maks.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 przy dokładnym prowadzeniu kabli
- Do kabli Ø
- 13 ‐ 26,5 mm
- Opak.
- 25 szt.
- Masa/opak.
- 0,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis produktu
-
SZ Złączka stopniowa, do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm, do otworów M32, Zasięg uszczelnienia: 13-26,5 mm