- Numer artykułu:
- AX 2580.122
- Wersja
- Wkład uszczelniający, duży
- Opis produktu
- Rowkowane wkładki uszczelniające w połączeniu z wypełnieniami tworzą indywidualne wprowadzenie kabli, także kabli konfekcjonowanych.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Type rating według UL 50E
- Typ 1, 12, 4X tylko do wewnątrz pomieszczeń
- Dla średnicy kabla
- 22 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Masa/opak.
- 0,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 40082900
- EAN
- 4028177939820
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
-
SZ Wkładki uszczelniające, do płyty kołnierzowej z tworzywa sztucznego, modułowej i ramy uszczelniającej modułowej, duże, do kabla o średnicy 22 mm